Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216791
M22S-DRLH-W

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, sporgente, permanente, bianco, senza scritta, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
216791
EAN
4015082167912
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
DNV
Codice modello
M22S-DRLH-W

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sporgente
Classico
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
La funzione di stabile/ritorno può essere modificata sul dispositivo
Iscrizione
senza scritta
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP69K
NEMA 3R
IP66
IP67
NEMA 12
NEMA 4x
NEMA 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Durata meccanica
1.000.000 manovre (Comando in AC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Adatto per
illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto