Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216840
M22S-WLK3-Y

Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, giallo, Ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
216840
EAN
4015082168407
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
Codice modello
M22S-WLK3-Y

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
instabile
tattile
Tipo attuatore
manetta
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Giallo
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29.7 mm
Adatto per
illuminazione
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto