Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216853
M22-W

Selettore Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, con manopola, ad impulso, 2 posizioni, con dicitura, ghiera frontale: colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore
Sigla catalogo
216853
EAN
4015082168537
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
Codice modello
M22-W

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
Tipo attuatore
Manopola
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con manopola
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
Manopola
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto