Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, sblocco a chiave, selezionabile, rosso, giallo, RAL 3000, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
216880
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
CE UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA IEC/EN 60947 UL UL 508 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 DNV GL LR |
| Note catalogo |
Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11
|
| Codice modello |
M22-PVS-MS*
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Funzione di commutazione con ritenuta
Sblocco a chiave |
| Colore |
Rosso
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
Sblocco a chiave
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
| Codice chiave |
selezionabile
|
| Numero RAL |
3000
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d'emergenza
|