Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M22, ritentivo, 2 posizioni, MS1–MS20, estraibilità della chiave: 0, I, ghiera frontale: titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
|
| Sigla catalogo |
216890
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.031 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CE CSA VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-WRS-MS*
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Permanente
Chiave estraibile in posizione 0 Chiave estraibile in posizione 1 Funzione di commutazione con ritenuta |
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Sblocco a chiave
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
Funzionalità permanente/impulsivo, modificabile con M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Codice chiave |
selezionabile
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
100 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.5 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|