Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216904
M22S-WRS3-MS*

Eaton Moeller® series M22 selettore a chiave, stabile, 3 posizioni, MS1–MS20, estraibilità della chiave: I, 0, II, ghiera frontale: nera

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
Sigla catalogo
216904
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL
Codice modello
M22S-WRS3-MS*

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Chiave estraibile in posizione 2
Chiave estraibile in posizione 1
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Chiave estraibile in posizione 0
Permanente
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Funzionamento a chiave
Dotato di:
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Codice chiave
selezionabile
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto