Eaton Moeller® series P3 Interruttore generale, P3, 30 A, montaggio a incasso, 3 poli, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0, UL/CSA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
237893
|
| EAN |
4015082378936
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
114 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.374 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA UL489 UL 489 UL File No.: E148671 CSA File No.: 1342868 (LR12528) |
| Codice modello |
P3-30/EA/SVB-SW-MCS
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
30 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
30 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
|
| Funzioni |
Lucchettabile
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
3
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio frontale a 4 fori
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione, (UL/CSA) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
4 kA (lato carico)
100 kA (lato alimentazione) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
30 A, Classe RK5, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) 1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
30 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M5, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
14 - 2 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
|
| Coppia di serraggio |
26,5 lb-in, Morsetti a vite
|