Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260089
CI-PKZ0-GM

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, IP55_x, manopola nero-grigia, per PKZ0 CI-PKZ0-GM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
Sigla catalogo
260089
EAN
4015082600891
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Codice modello
CI-PKZ0-GM

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Manopola nero-grigia
Morsetto PE(N)
Setti sfondabili
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filett. sulla parte sup.)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo)

General information

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Modello
Montaggio in custodia
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
+L-PKZ0 (2 unità), +NHI or U or A, PKZM0-…

Esporta le caratteristiche del prodotto