Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, IP55_x, manopola nero-grigia, per PKZ0 CI-PKZ0-GVM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
|
| Sigla catalogo |
263526
|
| EAN |
4015082635268
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
126 mm
|
| Altezza prodotto |
158 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| Codice modello |
CI-PKZ0-GVM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Manopola nero-grigia
Morsetto PE(N) |
| Setti sfondabili |
2 x M25 (setto sfondabile per ingr. cavo con filett. sulla parte sup.)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso 2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) |
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Modello |
In custodia
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
+ U o A, +L-PKZ0 (2 unità), PKZM0-… e VHI
|