Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264023
CI45X-200-NA

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, lati lisci, AxLxP=500x375x225mm, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
264023
EAN
4015082640231
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
4.9 kg
Conformità
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E499317)
Specially designed for North America
UL listed
UL508A
UL (Category Control Number NITW)
Codice modello
CI45X-200-NA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Panelli di controllo industriali
Caratteristiche speciali
Piastre laterali lisce, senza setti sfondabili Componenti di fissaggio del coperchio a tenuta Include fascette di fissaggio per il fissaggio a parete
Tipo
Custodia base Custodia individuale per Nord America Custodie individuali con coperchi xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro (base)
Resistente alla corrosione
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Resistenza alla corrente di fuga
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112)
Grado di protezione
IK10
UL/CSA Tipi 1, 12, 13, 4X, solo per ambienti interni
IP65
4X (NEMA)
IP65 (IEC)
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
RAL 7035, lati lisci
Unità
Apparecchio singolo
Profondità interna
200 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
36 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
31 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
72 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
62 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
67 W
Colore
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Coperchio
Nessuno
Trasparente
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
9 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Resistenza superficiale (IEC 60093)
10 TΩ
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Rigidità dielettrica
30 kV/mm
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Profondità interna
200 mm
Profondità supporto
200 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto