Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265915
NZMN4-4-AE1250

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4p, 1250A, N4-4-AE1250

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
265915
EAN
4015082659158
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
25.217 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
NZMN4-4-AE1250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione cavi e impianti

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 525 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Unità di protezione
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1250 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
173,44 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Corrente nominale del conduttore neutro
200% del conduttore di fase
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Interruttore a bilancia
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
15000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2500 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
2000 operazioni a 415 V CA-3
3000 operazioni a 400 V CA-1
3000 manovre a 415 V AC-1
1000 operazioni a 690 V AC-3
2000 manovre a 690 V CA-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir)
630 A - 1250 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
1250 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
630 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V AC
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
19.2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
19.2 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
15000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
2500 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Fisso
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1250 A
  • Il valore impostato nel conduttore neutro è sincrono con il valore impostato Ir del polo principale.
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Collegamento sul lato posteriore. Collegamento bandella. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
Min. 5 segmenti di 25 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.