Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271540
M22S-PVLT

Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M22, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Illuminato con elemento LED, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, nero, giallo, RAL 9005

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M22
Sigla catalogo
271540
EAN
4015082715403
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
DNV
GL
LR
Note catalogo
potenza Configurazione: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11 e 1 x M22-(F)LED... - In caso di utilizzo di M22-PVL… con 1 x M22-K01SMC10 (canale singolo), è richiesto l'articolo M22-XSMC (N° ordine: 173030). Ordinare questo articolo separatamente.
Codice modello
M22S-PVLT

Actuator

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Nero
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Sblocco mediante rotazione
Colore
Nero
Progettazione
Forma a fungo
Comando tradizionale
Illuminazione
Illuminato con elemento LED
Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
Forma a fungo
Comando tradizionale
Numero RAL
9005

General information

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 35 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO

Esporta le caratteristiche del prodotto