Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277242
Codice del modello: DILM25-32(RDC24)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 11 kW, 3 NA, 2 contatti NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, comando in corrente continua, morsetti a vite

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277242
EAN
4015082772420
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.613 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM25-32(RDC24)

Features & Functions

Dotato di:
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
Contatto specchio
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Durata meccanica
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz)
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M5, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
40 A
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
350 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
a125/100 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
100 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
90 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
36 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
42 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
40 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
100 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
0,6 - 0,15 x UC, Comando in DC
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Potenza assorbita (inserzione), DC
12 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
0.9 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
27 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
47 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
30 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
20 HP

Contacts

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
3
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Safety

Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
25 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
14 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
5 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto