Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

277553
Codice del modello: DILMC12-01(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 NC, 24 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a molla

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277553
EAN
4015082775537
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.225 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Certified
UL Listed
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILMC12-01(24V50/60HZ)

Features & Functions

Dotato di:
Contatto specchio
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a molla
Grandezza
Grandezza 1
Durata meccanica
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz)
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e del dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.5 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Contattore senza inversione a piena tensione
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
5,7 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,4 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
3,4 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Morsetti
Morsetti a molla
Capacità morsetti (flessibile)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Dimensione cacciavite
3,5 mm, Morsetti a molla

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
120 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
120 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
100 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
70 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
15 A
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
144 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
6.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
25 A, Classe RK5/ 45 A Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
25 A, Classe RK5/45 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
25 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
20 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
20 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
45 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
18 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
21 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
20 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
50 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
20 A, Potenza nominale d’impiego massima del motore (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consumo energetico
5,5 kW
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
25 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
27 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
25 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
27 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
4,2 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
3,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
15 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
9 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tensione bobina
24 V AC, 50-60 Hz

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti
1 NC
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Safety

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
20 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
20 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
12 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
72 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
20 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
14 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto