Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 18,5 kW, 600 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
277761
|
| EAN |
4015082777616
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132.1 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.872 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947 VDE 0660 UL |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILM40(600V60HZ)
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grandezza |
FS3
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza per polo |
1.9 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
Tipo singolo 14 - 1, tipo doppio 14 - 2, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 35) mm², conduttori principali
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Grandezza vite |
Terminale di potenza con vite M6
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
3,3 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali |
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
60 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
14 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
45 A
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
560 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
13.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
28 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
9.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
125 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
80 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
63 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
50 A gG/gL
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
112 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
45 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
55 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
50 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
125 A
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
149 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
178 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
16 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
19 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
600 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
600 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
12 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
13 ms
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
6.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.1 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|