Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277826
Codice del modello: DILM50(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 22 kW, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277826
EAN
4015082778262
Lunghezza/profondità del prodotto
132.1 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.872 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM50(42V50HZ,48V60HZ)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
145 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
58 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
68 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
65 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
162 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
50 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.1 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
500 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
500 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
500 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
320 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
700 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
21 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
21 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
21 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
60 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
17 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
32 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
36 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
6.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
14 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (Comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
1.9 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS3

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
149 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
178 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
16 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
19 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
12 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
13 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
50 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 5 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 100 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
160 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
80 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
80 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
63 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
40 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
79 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
74 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
79 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
79 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
80 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M6, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (16 - 35) mm², conduttori principali
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
3,3 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo singolo 14 - 1, tipo doppio 14 - 2, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.