Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277940
DILM65-22(RDC24)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 30 kW, 2 NA, 2 contatti NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, comando in corrente continua, morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277940
EAN
4015082779405
Lunghezza/profondità del prodotto
147 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.082 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM65-22(RDC24)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
180 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
72 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
83 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
80 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
200 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
17.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
65 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
650 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
650 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
650 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
370 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
910 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
72 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
72 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz)
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
1.9 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
0,6 - 0,15 x UC, Comando in DC
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Potenza assorbita (inserzione), DC
24 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
1 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
27 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
54 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
24 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
25 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
60 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 65 kA, 100 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
100 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
125 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
80 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
390 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
88 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
88 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
88 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
88 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
88 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
Terminale di potenza con vite M6
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (16 - 35) mm², conduttori principali
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
3,3 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Tipo singolo 14 - 1, tipo doppio 14 - 2, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto