Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277965
Codice del modello: DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 18,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a molla DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277965
EAN
4015082779658
Lunghezza/profondità del prodotto
132.1 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.872 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CSA
UL
UL File No.: E29096
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a molla
Morsetti a vite
Grandezza
FS3
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
1.9 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Morsetti
Morsetti a molla su circuiti ausiliari e di comando
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 14 - 1, tipo doppio 14 - 2, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (16 - 35) mm², conduttori principali
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Grandezza vite
M6, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, conduttori principali, Cacciavite Pozidriv
3,5 mm, Morsetti a molla, Conduttori corrente di comando
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, conduttori principali, Cacciavite a taglio
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
400 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
400 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
400 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
14 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
45 A
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
560 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
9.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
10 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
12 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 5 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 100 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
125 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
80 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
50 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
112 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
45 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
55 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
50 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
125 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
63 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
149 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
178 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
16 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
19 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
12 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
13 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
30 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
40 HP

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Safety

Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
79 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
79 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
34 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
32 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
79 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
79 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
74 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.1 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto