Eaton Moeller® series ZB Relè termico, ZB12, Ir= 0,24 - 0,4 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto, IP20
| Nome prodotto |
Termoprotettore ZB Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
278433
|
| EAN |
4015082784331
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.141 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
ZB12-0,4
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0.4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140 440 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA) R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Caratteristiche |
Pulsante di test
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) Sgancio libero Selettore reset: manuale/automatico |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grandezza |
ZB12
|
| Metodo di montaggio |
applicazione diretta
Montaggio diretto |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
0.4 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.24 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
6000 V AC |
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
continuo |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
1 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
2 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando 25 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” |
| Grandezza vite |
M4
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 4) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari 1 x (1 - 4) mm², conduttori principali 1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali 1 x (1 - 6) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 8, conduttori principali
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando |