Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, quadruplo, pulsanti opposti con interblocco meccanico, Ghiera frontale colore titanio, freccia su
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
|
| Sigla catalogo |
286338
|
| EAN |
4015082863388
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.022 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 UL 508 VDE IEC/EN 60947 CSA UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 CE DNV GL LR |
| Note catalogo |
quadruplo
|
| Codice modello |
M22-DI4-S-X7
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Instabile
Ritorno a molla |
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Non a filo
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
Pulsanti opposti con interblocco meccanico
|
| Iscrizione |
4 frecce bianche
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
NEMA 4x IP66 NEMA 12 NEMA 13 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
200.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm
|
| Tipo |
Pulsante
|