Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286341
M22S-DI4-*-*

Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, quadruplo, pulsanti opposti con interblocco meccanico, selezionabile, dicitura speciale, Ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
Sigla catalogo
286341
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.022 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA
DNV
Note catalogo
quadruplo
Codice modello
M22S-DI4-*-*

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Altri
Funzione attuatore
instabile
tattile
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Non a filo
Classico
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
Pulsanti opposti con interblocco meccanico
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Durata meccanica
200.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm
Tipo
Pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto