Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, Con albero in plastica, 2 posizioni, Ghiera frontale colore nero, permanente, orizzontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - joystick
|
| Sigla catalogo |
289241
|
| EAN |
4015082892418
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 UL VDE 0660 CSA CE UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 |
| Codice modello |
M22S-WRJ2H
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Funzione attuatore |
Orizzontale
Permanente |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Albero in plastica
Lampada a incandescenza (24 V) anello frontale |
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
Joystick
|