Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289242
M22S-WRJ2V

Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, Con albero in plastica, 2 posizioni, Ghiera frontale colore nero, permanente, verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - joystick
Sigla catalogo
289242
EAN
4015082892425
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
Codice modello
M22S-WRJ2V

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
Verticale
Permanente
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Lampada a incandescenza (24 V)
Albero in plastica
Numero di direzioni di attivazione
2

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto