Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294034

Eaton Moeller® series contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 25 kVar, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
Sigla catalogo
294034
EAN
4015082940348
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
VDE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
UL
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
Codice modello
DILK25-11(400V50HZ,440V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i)
180 x Ie
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
38 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
34 A a 230 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
38 A a 525 V (condensatori trifase, stato aperto)
34 A a 400 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
38 A a 230 V (condensatori trifase, stato aperto)
38 A a 400 V (condensatori trifase, stato aperto)
34 A a 525 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
34 A a 690 V (condensatori trifase, tipo chiuso)
38 A a 690 V (condensatori trifase, stato aperto)
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz
33.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz
40 kW

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Resistori in serie

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per ACmpo di rifasamento
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
150.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Contattori per condensatori DILK
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100%
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
400 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
440 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore
38,4 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
15 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
40 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
36 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
36 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
30 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 6, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto