Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2NZ01R
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 2 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, ultra rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
2NZ01R
EAN
5027590472876
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
39.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
2GN01 calibratore con tappo a vite rosa
Adatto per
Portafusibile E14 (D01)
FRN01C Portafusibile polo singolo
FN01C Portafusibile polo singolo
FRN01-B Portafusibile polo singolo
FRN01-SB Portafusibile polo singolo
TFRN01C Portafusibile tripolare
TFN01C Portafusibile tripolare
TFRN01-B Portafusibile tripolare
TFRN01-SB Portafusibile tripolare

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
400 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
D01
Tipo di fusibile
NZ01R - Ultra-rapido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.