Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

355NHG3B
NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 355 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
355NHG3B
EAN
5027590477543
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
1140 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH polo singolo SD3-D
Microinterruttore 170H0235
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD3-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH3
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.