Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50NHM1B

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 50 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
50NHM1B
EAN
5027590483483
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
1050 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD1-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto