Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5P650IRG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 650 VA, 520 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Rack, 1U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 5PX Gen2
Sigla catalogo
5P650IRG2
EAN
3553340710292
Lunghezza/profondità del prodotto
361 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
8.6 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Sì
Colore
Nero/argento
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Grado di efficienza al massimo carico
97
Custodia
Nero/argento
Contenuto della confezione
  • Kit di montaggio su rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
Sì
Dimensioni rack
1U

Battery specifications

Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Quantità della Batteria
2
Classificazione batteria
6 V / 9 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Communication

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Compatibilità software
Suite software Brightlayer di Eaton
Tipo di interfaccia
Display LCD con retroilluminazione blu

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz

Electrical output

Frequenza di uscita
50/60 Hz
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Presa
(4) C13
Topologia
Linea-interattivo
Tensione
230 V
Potenza
520 W

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<35 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Classificazione BTU
Online: 53, Batteria: 461 BTU/ora

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.