Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5P850IG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 850 VA, 680 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 5PX Gen2
Sigla catalogo
5P850IG2
EAN
3553340710261
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
233 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Sì
Colore
Nero/argento
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
98
Custodia
Nero/argento
Contenuto della confezione
  • Cavo USB
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Quantità della Batteria
2
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Compatibilità software
Suite software Brightlayer di Eaton
Tipo di interfaccia
Display LCD con retroilluminazione blu

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz

Collegamento in uscita

Frequenza di uscita
50/60 Hz
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Presa
(6) C13
Topologia
Line-Interactive
Tensione
230 V
Potenza
680 W

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<35 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Classificazione BTU
Online: 46, Batteria: 307 BTU/ora

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.