Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63NHG1B

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
63NHG1B
EAN
5027590485609
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD1-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto