Scarica il documento () sui 20

80NHM00B-690

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 690 V, NH00, aM, IEC, indicatore doppio, linguetta a impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHM00B-690
EAN
5027590491037
UPC
051712516709
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
200.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specification

Dimensione fusibile
NH00
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessories

Adatto per
Portafusibile polo singolo SD00-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4
Base per fusibili NH tripolare TD00-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.