Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 61 A, 30 kW, IP54/NEMA12, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio
Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton DG1
|
Sigla catalogo |
9702-4101-00P
|
EAN |
4015081710911
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
294 mm
|
Altezza prodotto |
630 mm
|
Larghezza prodotto |
237.7 mm
|
Peso prodotto |
35.8 kg
|
Certificazione/i |
RoHS, ISO 9001
C-Tick UL File No.: E134360 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 EAC UL Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 CE UL508 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 CSA-C22.2 No. 274-13 |
Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
Codice modello |
DG1-34061FB-C54C
|
Caratteristiche |
Ventola accessibile dall'esterno
Ventola a temperatura controllata Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Power Xpert inControl |
Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
Capacità volume aria |
260 m³/h
|
Lunghezza cavo |
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
Grado di protezione |
NEMA 12
IP54 |
Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
Classe ambientale |
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
|
Dotato di: |
Display grafico multilinea
Protezione scheda elettronica aggiuntiva Inverter IGBT Circuito intermedio a tensione continua Unità di controllo Filtro soppressione radiodisturbo Chopper frenatura Induttanza circuito intermedio Collegamento PC resistenza di frenata |
Grandezza |
FS4
|
Posizione di montaggio |
Verticale
|
Numero di slot |
2 (espansione)
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
2
|
Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
Classe di disturbo radio |
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
|
Resistenza agli urti |
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione) |
Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
Vibrazione |
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco) Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
Altitudine |
Above 1000 m with 1 % derating per 100 m
Max. 3000 m Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo Max. 1000 m |
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-30 °C
|
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
Limitazione di corrente |
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
|
Efficienza |
98,3 % (η)
|
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110% |
65.7 A
|
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
55.7 A
|
Corrente di dispersione a terra IPE - max |
8,5 mA
|
Distorsione della corrente principale |
31.5 %
|
Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
Tensione di rete - max |
380 V
|
Tensione di rete - max |
500 V
|
Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione della coppia di serraio Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo U/f |
Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
Frequenza di ingresso - max |
400 Hz
|
Tensione di uscita (U2) |
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase 400 V AC, trifase |
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110% |
79.2 A
|
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
91.5 A
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
72 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
61 A
|
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
30 kW
|
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
37 kW
|
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase |
37 kW
|
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
45 kW
|
Tensione nominale di esercizio |
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase 400 V AC, trifase |
Risoluzione |
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
Classe di protezione da corto circuito |
100 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
Frequenza di avviamento |
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
Tipo di configurazione sistema |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Tensione nominale - max |
500 VAC
|
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
68 A
|
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
55.2 A
|
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
52 A
|
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110% |
65 A
|
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
65 A
|
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
54 A
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
50 HP
|
Potenza apparente a 400 V |
49.9 kVA
|
Potenza apparente a 480 V |
62.4 kVA
|
Resistenza di frenata |
6.5 Ω
|
Coppia frenante |
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale Max 30 % MN, Standard - Circuito principale |
Soglia di accensione per transistor di frenatura |
850 VDC
|
Numero di ingressi (analogici) |
2
|
Numero di ingressi (digitali) |
8
|
Numero di uscite (analogiche) |
2
|
Numero di uscite (digitali) |
1
|
Numero di uscite relè |
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)
|
Interfaccia di comunicazione |
BACnet MS/TP, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale Modbus TCP, tipo integrato CANopen®, opzionale PROFIBUS, opzionale DeviceNet, opzionale Modbus RTU, tipo integrato Ethernet IP, tipo integrato |
Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Sì |
Protocollo |
CAN
PROFINET IO DeviceNet TCP/IP MODBUS altri sistemi bus PROFIBUS BACnet EtherNet/IP |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
758 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
61 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
24.42 W
|
Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|