Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 10 A, 5,5 kW, IP21/NEMA1, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio
Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton DG1
|
Sigla catalogo |
9703-2002-00P
|
EAN |
4015081772131
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
244.7 mm
|
Altezza prodotto |
419 mm
|
Larghezza prodotto |
167.8 mm
|
Peso prodotto |
11.2 kg
|
Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360 IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 UL UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada CUL IEC/EN61800-3 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 C-Tick CE Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC UL508 |
Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
Codice modello |
DG1-35010FB-C21C
|
Caratteristiche |
Sostituzione della ventola senza utensili
Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Power Xpert inControl |
Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
Capacità volume aria |
94 m³/h
|
Lunghezza cavo |
150 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C3 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
Grado di protezione |
IP21
NEMA 1 |
Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
Classe ambientale |
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
|
Dotato di: |
Chopper frenatura
Protezione scheda elettronica aggiuntiva resistenza di frenata Filtro soppressione radiodisturbo Display grafico multilinea Induttanza circuito intermedio Circuito intermedio a tensione continua Unità di controllo Collegamento PC Inverter IGBT |
Grandezza |
FS2
|
Posizione di montaggio |
Verticale
|
Numero di slot |
2 (espansione)
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
2
|
Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
Classe di disturbo radio |
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
|
Resistenza agli urti |
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS) Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione) |
Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
Vibrazione |
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima |
Altitudine |
Max. 2000 m
Max. 1000 m Above 1000 m with 1 % derating per 100 m |
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-30 °C
|
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
Limitazione di corrente |
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
|
Efficienza |
98,2 % (η)
|
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110% |
12.5 A
|
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
9.3 A
|
Corrente di dispersione a terra IPE - max |
9,8 mA
|
Distorsione della corrente principale |
36.7 %
|
Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
Tensione di rete - max |
525 V
|
Tensione di rete - max |
600 V
|
Modalità operativa |
Regolazione della coppia di serraio
Controllo U/f Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
Frequenza di ingresso - max |
400 Hz
|
Tensione di uscita (U2) |
600 V AC, trifase
|
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110% |
14.85 A
|
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
15 A
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
13.5 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
10 A
|
Tensione nominale di esercizio |
600 V AC, trifase
|
Risoluzione |
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
Classe di protezione da corto circuito |
20 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
Frequenza di avviamento |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
Tipo di configurazione sistema |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Tensione nominale - max |
600 VAC
|
Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
12.1 A
|
Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
9 A
|
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
10.6 A
|
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
8 A
|
Potenza apparente a 600 V |
14 kVA
|
Resistenza di frenata |
30 Ω
|
Coppia frenante |
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale Max 30 % MN, Standard - Circuito principale Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale |
Soglia di accensione per transistor di frenatura |
1050 VDC
|
Numero di ingressi (analogici) |
2
|
Numero di ingressi (digitali) |
8
|
Numero di uscite (analogiche) |
2
|
Numero di uscite (digitali) |
1
|
Numero di uscite relè |
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)
|
Interfaccia di comunicazione |
CANopen®, opzionale
Ethernet IP, tipo integrato SmartWire-DT, opzionale Modbus TCP, tipo integrato DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale Modbus RTU, tipo integrato BACnet MS/TP, tipo integrato |
Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Sì |
Protocollo |
MODBUS
TCP/IP CAN altri sistemi bus DeviceNet PROFIBUS PROFINET IO BACnet EtherNet/IP |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
221 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
20.96 W
|
Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|