Scarica il documento () sui 20

9703-2004-00P
Codice del modello: DG1-35013FB-C21C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 13,5 A, 7,5 kW, IP21/NEMA1, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9703-2004-00P
EAN
4015081772148
Lunghezza/profondità del prodotto
244.7 mm
Altezza prodotto
419 mm
Larghezza prodotto
167.8 mm
Peso prodotto
11.2 kg
Certificazione/i
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
C-Tick
CE
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL508
CUL
IEC/EN 61800-3
EAC
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-35013FB-C21C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Sostituzione della ventola senza utensili
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Capacità volume aria
94 m³/h
Lunghezza cavo
C3 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
150 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
Grado di protezione
NEMA 1
IP21
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Induttanza circuito intermedio
Filtro soppressione radiodisturbo
Chopper frenatura
resistenza di frenata
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Inverter IGBT
Circuito intermedio a tensione continua
Display grafico multilinea
Unità di controllo
Collegamento PC
Grandezza
FS2
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
98,2 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
16.7 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
12.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
9,8 mA
Distorsione della corrente principale
36.7 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
525 V
Tensione di rete - max
600 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione della coppia
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
600 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
19.8 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
20.25 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
18 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
13.5 A
Tensione nominale di esercizio
600 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
30 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
600 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
17.4 A
Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
12.1 A
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
15.1 A
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
10.6 A

Potenza apparente

Potenza apparente a 600 V
18.7 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
30 Ω
Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
1050 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS, opzionale
Modbus TCP, tipo integrato
DeviceNet, opzionale
Ethernet IP, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
CANopen®, opzionale
BACnet MS/TP, tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
PROFIBUS
PROFINET IO
TCP/IP
CAN
MODBUS
Altri sistemi bus
DeviceNet
BACnet
EtherNet/IP

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
303 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
20.96 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto