Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AAO2
Codice del modello: 2A 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 2 A, AC 550 V, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AAO2
EAN
5027590422321
UPC
051712838405
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
20.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
2A 550V AC BS88 gG FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
AAO
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto