Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C14G2S
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 2 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe gG/gL, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH14

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C14G2S
EAN
5027590494007
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
20.8 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH14

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto