Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 400 Volt AC, 50 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe gG/gL, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH14
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
C14G50
|
| EAN |
5027590494120
|
| UPC |
051712754422
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
14.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
14.3 mm
|
| Peso prodotto |
20.6 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
GoST-R Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
|
| Codice modello |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 50A GG 400V AC
|
| Adatto per |
Portafusibile modulare CH14
|
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|