Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C14M8S
8A 500V aM LV Fuse Link with Striker

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 8 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH14

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C14M8S
EAN
5027590495028
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
20 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
8A 500V aM LV Fuse Link with Striker

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH14

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
8 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto