Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

CHM1DUI-M

Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, IEC, Indicating

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CHM1DUI-M
EAN
5027590518505
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
69.2 mm
Product Width
17.6 mm
Product Weight
53.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2

Electrical data

Amperage Rating
32 A

Product specifications

Number of poles
Single-pole
Mounting method
DIN rail
Optical defect indication
Yes
Degree of protection
IP20
Built-in depth
50 mm
Lockable
No
Width in number of modular spacings
3

Compatible fuse

Fuse size
10 x 38 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.