Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ESD16
16AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 16 A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ESD16
EAN
5027590498609
UPC
051712844567
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
30.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
16AMP 550V AC INDUSTRIAL

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibili Safeloc 63ENS
portafusibile con clip di sicurezza SC63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F2
Tipo di fusibile
ESD

Esporta le caratteristiche del prodotto