Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 40 A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
ESD40
|
| EAN |
5027590498661
|
| UPC |
051712844598
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
30.5 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
40AMP 415V AC INDUSTRIAL
|
| Adatto per |
Portafusibili Safeloc 63ENS
portafusibile con clip di sicurezza SC63 |
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
|
| Dimensione fusibile |
BS88/F2
|
| Tipo di fusibile |
ESD
|