Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80 A, AC 415 V, V88/F2, 21 x 68 mm, gM, 63M80
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
ESD63M80
|
| EAN |
5027590498715
|
| UPC |
051712844611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
22 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
42.15 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Tipo di fusibile |
ESD
|
| Dimensione fusibile |
BS88/F2
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|
| Adatto per |
Portafusibili Safeloc 63ENS
portafusibile con clip di sicurezza SC63 |