Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 4 A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
NIT4
|
| EAN |
5027590503976
|
| UPC |
051712392495
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
15.9 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20 |
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 44 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A1
|
| Tipo di fusibile |
NIT
|