Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NITD2
2A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 2 A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NITD2
EAN
5027590504010
UPC
051712840064
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
15.5 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
2A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A1
Tipo di fusibile
NITD

Esporta le caratteristiche del prodotto