Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIA20
20A 690V AC / 460V DC gGINDUSTRIAL FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIA20
EAN
5027590514200
UPC
051712392907
Lunghezza/profondità del prodotto
84.5 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
48.5 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
20A 690V AC / 460V DC gGINDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
TIA

Esporta le caratteristiche del prodotto