Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIA32M35
32M35A 660V AC / 460V DC gM FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M35

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIA32M35
EAN
5027590514231
UPC
051712484916
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
57.65 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
32M35A 660V AC / 460V DC gM FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
TIA
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto