Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIA32M40
32M40A 660V AC / 460V DC gM FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M40

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIA32M40
EAN
5027590514248
UPC
051712392938
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
57.7 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
32M40A 660V AC / 460V DC gM FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
TIA

Esporta le caratteristiche del prodotto