Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M50
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TIA32M50
|
| EAN |
5027590514262
|
| UPC |
051712484923
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
57.25 g
|
| Conformità |
Non applicabile
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Codice modello |
32M50A 660V AC / 460V gM DC FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32 |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 73 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A2
|
| Tipo di fusibile |
TIA
|
| Quantità |
20
|