Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIA32M63
32M63A 660V AC / 460V gM DC FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M63

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIA32M63
EAN
5027590514286
UPC
051712484930
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
58.7 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
32M63A 660V AC / 460V gM DC FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
TIA
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto