Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIA4
4A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 4 A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIA4
EAN
5027590514293
UPC
051712484947
Lunghezza/profondità del prodotto
84.5 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
47.75 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
4A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
4 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
TIA
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto